功能性涂层

功能性涂层是指当紧固件需要承担一定技术功能时而使用的涂层。

它们由不同的聚合物组成,如聚酰胺、塑溶胶、聚烯烃等,并可根据您的要求进行使用。

功能性涂层应用于机械应力紧固件的系列解决方案,如螺钉和螺母。

这些涂层类型应用在不同的作业当中。根据涂层的不同,它们可以承担锁紧、防松(间隙控制)或夹持、密封的功能。

优势:

  • 融入安全元素
  • 合理的安全性能
  • 高度安全的行动
  • 防止螺钉丢失
  • 螺纹浮动保护

请直接与我们联系,获得更多信息或询盘. 我们将很乐意分享我们的经验帮助您的生产,为您的特定应用需求找到最佳的解决方案。

 

 螺紋塗膠干擾防鬆型    螺紋防漏密封型    螺紋塗膠黏著劑防鬆型    定位用密封環

 

TufLok® 和 Nytemp® 螺纹胶
TufLok Patch

"TufLok®和Nytemp®螺纹锁固剂是固定螺纹连接的可靠方法。在螺纹部分涂上一层高弹性、耐磨性的聚酰胺。它填补了螺钉和内螺纹之间的各种轴向间隙。实现连接的致密性和抗振性。

产品特点:

  • 锁紧(浮动)功能
  • 适用于几乎所有材料
  • 无需固化时间--可立即使用。
  • 可重复使用
  • 抗酒精、汽油、燃料以及大多数稀释剂。
  • 可以无限期储存。
  • TufLok®螺纹胶的温度范围-56 °C至120 °C。
  • Nytemp® 螺纹胶的温度范围 -56 °C 至 200 °C"

详细内容
下载宣传册

TufLok® 和 Nytemp® 全方位螺纹胶
Tuflok and Nytemp patch all-round

 

TufLok® 和 Nytemp®全方位螺纹胶是可靠的螺纹锁固和螺纹密封紧固连接方式。部分螺纹上涂有一层高弹性、耐磨性聚酰胺。它填补了螺钉和内螺纹之间的各种轴向间隙。实现了连接的致密性和抗振性。

产品特点

  • 锁紧(浮动)功能
  • 适合于几乎所有材料
  • 无需固化时间--可立即使用。
  • 可重复使用
  • 抗酒精、汽油、燃料以及大多数稀释剂。
  • 可以无限期地储存。
  • TufLok® 补丁全方位的温度范围 -50 °C 至 120 °C。
  • Nytemp® 补丁全方位温度范围 -50 °C 至 200 °C。

详细内容
下载宣传册

Precote® 5 – 密封涂层
Precote 5

Precote® 5 是不反应的,成膜型,分散矿 质固体润滑剂涂层,应用于螺纹零件。它 是一种对人体无害,预涂层并可即刻密封 于圆柱形和圆锥形螺纹。此干膜可触摸不 易脱落。

产品特点:

  • 乾燥及無黏性的潤滑薄膜
  • 組裝後立即防漏
  • 無生理危害, 塗佈過程準備中也不受影響
  • 螺紋磨擦係數值不會改變
  • 抗腐蝕, 避免螺紋接合處生銹
  • 可以用於所有金屬材料和塑膠材料
  • 抗化學性佳

Details
Brochure Download

Nyseal® – 头部底面涂层
Nyseal

Nyseal®是一种塑料涂层(聚烯烃),可直接应用于螺钉或其它螺纹部件的头部、法兰或螺纹径跳处。无需手工加装垫圈、密封圈或O型圈。

产品特点:

  • 出色的密封效果
  • 适用于几乎所有金属材料的涂层
  • 根据暴露在负载下的情况,涂层可重复使用
  • 防止螺钉头部底面的接触腐蚀
  • 无需额外垫圈或密封件
  • 耐化学性和耐油性高

详细内容
下载宣传册

Nyplas® – 头部底面涂层
Nyplas

Nyplas®是一种塑料涂层(改型塑溶胶),可直接应用于螺钉或其它螺纹部件的头部、法兰或螺纹径跳处。无需手动加装垫圈、密封圈或O型圈。

产品特点:

  • 在将零件锁在一起后立即实现密封/隔音处理
  • 适合于几乎所有金属材料的涂层
  • 根据暴露在负载下的情况,涂层可重复使用
  • 非常好的密封性能
  • 无需额外O型圈、垫圈等。
  • 使用寿命长,不收缩、不干燥

详细内容
下载宣传册

Scotch-Grip™ 2353 [产品即将停售]
Scotch Grip

Scotch-Grip™ 2353是一种预涂的锁固胶。在安装过程中,配合螺纹侧面的压力会使微胶囊爆裂,胶囊中的粘合剂和固化剂得到释放,粘合剂实现固化。

产品特点:

  • 锁固效果符合DIN267 第27部分的规定。
  • 适用于几乎所有材料和表面
  • 快速固化
  • 仅限一次性使用
  • 耐油、耐油脂、液压油和液体冷却剂等。
  • 保质期长达4年

详细内容
下载宣传册

Precote® 30/80/85 – 粘性涂层
Precote 30 80 85

Precote® 微型封闭式涂层是一种预先涂抹的锁固粘合剂。在安装过程中,配合螺纹侧面之间的压力会使微胶囊破裂,胶囊中包含的粘合剂和固化剂被释放,实现粘合剂固化。

产品特点:

  • 锁定效果符合DIN267第27部分的规定。
  • 几乎适用于所有材料和表面
  • 快速固化
  • 仅限一次性使用
  • 耐油、耐油脂、液压油和液体冷却剂等。
  • 保质期达4年之久

详细内容
下载宣传册

Nystay® – 固定涂层
Nystay
 

Nystay®是一种塑料预涂层(聚烯烃基),将这种塑料预涂层直接应用于轴或紧固件的螺纹上,可以确保在运输或装配过程中保持固定位置。

产品特点:

  • 固位功能
  • 适用于几乎所有金属材料的涂层
  • 可重复使用
  • 无毒、环保
  • 缩短了最终用户的装配时间
  • 可放置在紧固件的轴或螺纹的任何位置

详细内容
下载宣传册