การแก้ไขปัญหาการยึดที่เหมาะสมสำหรับทุกความต้องการ

คุณมีความท้าทายในการยึดแบบใด? ค้นหาการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้ที่นี่

ป้องกันการคลายตัวและป้องกันการสั่นสะเทือน
Anti-Loosening

คุณต้องยึดติดวัสดุที่ซับซ้อนและกำลังมองหาวิธีการที่ดีได้แม้ภายใต้สภาวะที่เลวร้ายที่สุดใช่หรือไม่ คุณจะพบวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ที่นี่:

ecosyn®-fix – ออกแบบมาเฉพาะสหรับต่อกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ขนาดเล็กและใหญ่

NORD-LOCK® – wedge แหวนล็อคและSuperbolt® – มีความปลอดภันสูงสุดสำหรับข้อต่อสลักเกลียวและความสะดวกในการประกอบระบบโบลต์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่

TufLok® – ระบบสำหรับยึดและปิดผนึกการเชื่อมต่อที่ยึดไว้

การยึดแบบมองไม่เห็น

รีเวทคุณภาพสูงสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็ว:

Bossard Speed Rivets – ระบบการยึดติดกึ่งอัตโนมัติ

Standard rivets – ระบบยึดแบบทำมือหรืออัตโนมัติเพื่อการยึดที่ปลอดภัย

การเคลือบ

การเคลือบชิ้นส่วนยึด

เพิ่มความน่่าเชื่อถือในกระบวนการโดยมีต้นทุนการยึดติดโดยรวมต่ำพร้อมกับการเคลือบจากบอสสาร์ด

ภาพรวมการเคลือบของบอสสาร์ด

สายไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า

การยึดติดแบบพิเศษและการจัดการสายไฟทุกชนิด:

Panduit® – ผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดการสายไฟ.

Stand-offs – products particularly suited to the assembly of circuit boards.

Fastener for Plastic

คุณต้องการยึดชิ้นส่วนพลาสติกใช้ไหม? ตุณสามารถพบวิธีที่เหมาะสมได้แล้วที่นี่:

ecosyn®-plast – รูปทรงเกลียวแบบพิเศษสำหรับsทำให้ขันสกรูเข้ากับชิ้นส่วนเทอร์โมพลาสติกโดยตรงได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย.

Delta PT – direct fastened connections for plastics.

Hose Clamps
Hose clamps - MIKALOR

ด้วยแคลมป์รัดท่อ จึงสามารถยึดแน่นและการเชื่อมต่อที่ไม่รั่วซึมได้อย่างง่ายดาย:

MIKALOR – ที่หนีบท่อพร้อมระบบขับเคลื่อนเฟืองทดรอบ

ตัวยึดแผ่นโลหะ
ecosyn○ MRX the ideal screw for fastening chrome steel

ในการยึดอะลูมิเนียม เหล็กโครเมี่ยม และโลหะทุกชนิด ตัวยึดโลหะแผ่นถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม:

ecosyn®-drill – สกรูแบบตัดตัวเองเหมาะสำหรับใช้ในการก่อสร้างที่ทำจาก อะลูมิเนียมและเหล็กแผ่นสังกะสี

ecosyn®-MRX – สกรูแบบเเจาะตัวเองเหมาะสำหรับ อะลูมิเนียม แผ่นเหล็กและ เหล็กกกล้าร้สนิม

EJOT SHEETtracs® – ขันข้อต่อสกรูสำหรับแผ่นแบบางโดยเจาะรูนำร่อง

 

การขึ้นรูปเกลียว

คุณต้องการยึดติดวัสดุที่อ่อนได้?

DIN 7500 – สกรูเกลียว

ตัวยึดสำหรับวัสดุผสม

bigHead® การยึดติดวัสดุผสมทำให้มีวิธีการที่ง่ายดายและไว้ใจได้สำหรับนักออกแบบและผู้ผลิตที่ใช้วัสดุผสม

ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการออกแบบเล็กน้อย จนถึงมาตรการการก่อสร้างน้ำหนักเบาขั้นพื้นฐาน: วิธีการจาก bigHead ได้เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม

เรียนรู้เพิ่มเติม bigHead ชิ้นส่วน

 

ตัวยึดตัวเองสำหรับชิ้นส่วนบางและะน้ำหนักเบา
Self-Clinching and Piercing Fasteners

ต้องเชื่อมต่อแผ่นโลหะ บอร์ด PC หรือชิ้นส่วนพลาสติกอย่างแน่นหนา ตัวยึดแบบกดอัตโนมัติ PEM® ให้ประสิทธิภาพสูง ติดตั้งง่าย และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

ค้นหา PEM® ตัวยึด